RFL SN 951 D R 5 D 1.0 /-L24-A5-B6-SAK

Artikelnummer
1250662
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
Andra funktioner A5=reaktionstryck CI 5 bar, L24=lampa spänning 24V, SAK=smutsuppsamlingskorg
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 100
Anslutningstyp DIN fläns
Filtreringsgrad 5
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RFL Inline filter - cast version
Reservdelslista SV

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Reservdelslista EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbroschyr SV

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbroschyr EN

(0.32 MB)