RFM ON 165 B D 20 C 1.0 /-T

Artikelnummer
1250660
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
Andra funktioner T=luftfilter inbyggt
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Igensättningsindikator C=strömbrytare
Anslutningsstorlek 1 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 20
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 10

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista SV

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista SV

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbroschyr SV

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbroschyr EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbroschyr SV

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbroschyr EN

(0.62 MB)