DF BH/HC 160 Q E 20 D 1.0 /-L220-B6

Artikelnummer
1250598
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
Andra funktioner L220=lampa spänning 230V
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek Specialstorlek
Anslutningstyp Särskild port
Filtreringsgrad 20
Filtermaterial BH/HC=Betamicron högt tryck
pmax [bar] 315

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservdelslista SV

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservdelslista EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktbroschyr SV

(0.45 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktbroschyr EN

(0.45 MB)