DFP ON 60 Q B 20 D 1.0 /-L110-B6
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1250577
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
Andra funktioner | L110=lampa spänning 115V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | Specialstorlek |
Anslutningstyp | Särskild port |
Filtreringsgrad | 20 |
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
pmax [bar] | 315 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservdelslista
SV
(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservdelslista
EN
(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktbroschyr
SV
(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktbroschyr
EN
(0.65 MB)