-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Andra funktioner | L110=lampa spänning 115V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | A=1-st. kulbyte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 2 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 25 |
Filtermaterial | W/HC=trådnät av rostfritt stål |
pmax [bar] | 25 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservdelslista
SV
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservdelslista
EN
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbroschyr
SV
(0.5 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbroschyr
EN
(0.5 MB)