RF W/HC 660 V N 25 E 1.1
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1250482
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Igensättningsindikator | E=tryckmätare |
Anslutningsstorlek | 80 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Filtreringsgrad | 25 |
Filtermaterial | W/HC=trådnät av rostfritt stål |
pmax [bar] | 7 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

RF Return Line Filter
Reservdelslista
SV
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservdelslista
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktbroschyr
SV
(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbroschyr
EN
(0.7 MB)