RFM 165 B D XX W 0.0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1250427
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Anslutningsstorlek | 1 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
pmax [bar] | 10 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista
SV
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista
EN
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista
SV
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista
EN
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbroschyr
SV
(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbroschyr
EN
(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbroschyr
SV
(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbroschyr
EN
(0.62 MB)