RFD SN 950 DAP 10 D 1.1 /-L110
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1250404
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
Andra funktioner | L110=lampa spänning 115V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | A=1-st. kulbyte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 100 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

RFD Change-Over Return Line Filter
Reservdelslista
SV
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Reservdelslista
EN
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbroschyr
SV
(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbroschyr
EN
(0.5 MB)