DF SN 500 T L 20 D 1.0 /-LED

Artikelnummer
1250153
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
Andra funktioner LED=CI med LED-display
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 50
Anslutningstyp SAE-fläns
Filtreringsgrad 20
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 420

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista SV

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbroschyr SV

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbroschyr EN

(0.83 MB)