RF SN 330 D L 3 C 1.1
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1250101
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Finns i lager
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Igensättningsindikator | C=strömbrytare |
Anslutningsstorlek | 50 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Filtreringsgrad | 3 |
Filtermaterial | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

RF Return Line Filter
Reservdelslista
SV
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservdelslista
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktbroschyr
SV
(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbroschyr
EN
(0.7 MB)