ZW-SDR25

  • Search Bar : $SL-1000060634 [1000496723] [sk]
SKU
GP_1000486941
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Pozícia, ventil
Vybrať všetko Resetovať výber
Zoskupené položky produktu
ZW-SDR25-70-AA-N
Č. materiálu 4338065
Pozičný ventil:
Regulácia na odtoku v porte A
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-08-08-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 500
PCE
ZW-SDR25-70-ZA-N
Č. materiálu 4338067
Pozičný ventil:
Regulácia na prítoku v porte A
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-08-08-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 500
PCE
ZW-SDR25-70-AB-N
Č. materiálu 4338069
Pozičný ventil:
Tlak pri A a B
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-08-08-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 500
PCE
ZW-SDR25-70-ZB-N
Č. materiálu 4338070
Pozičný ventil:
Regulácia na prítoku v porte B
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-08-08-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 500
PCE
ZW-SDR25-70-AAB-N
Č. materiálu 4338071
Pozičný ventil:
Regulácia na odtoku v porte A a B
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-08-08-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 500
PCE
ZW-SDR25-70-ZAB-N
Č. materiálu 4338072
Pozičný ventil:
Regulácia na prítoku v porte A a B
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-08-08-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 500
PCE