ZW-SDR10

SKU
GP_1000486935
Zistite viac...
  • Search Bar : $SL-1000060634 [1000496723] [sk]
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Typ nastavenia
Vybrať všetko Resetovať výber
Pozícia, ventil
Vybrať všetko Resetovať výber

ZW-SDR10


Zoskupené položky produktu
ZW-SDR10-D01-ZAB-V
Č. materiálu 4541019
Pozičný ventil:
Regulácia na prítoku v porte A a B
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-05-04-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 120
PCE
ZW-SDR10-D01-AAB-V
Č. materiálu 4550479
Pozičný ventil:
Regulácia na odtoku v porte A a B
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-05-04-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 120
PCE
ZW-SDR10-D01-AA-V
Č. materiálu 4550505
Pozičný ventil:
Regulácia na odtoku v porte A
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-05-04-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 120
PCE
ZW-SDR10-D01-ZA-V
Č. materiálu 4550506
Pozičný ventil:
Regulácia na prítoku v porte A
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-05-04-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 120
PCE
ZW-SDR10-D01-AB-V
Č. materiálu 4550507
Pozičný ventil:
Tlak pri A a B
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-05-04-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 120
PCE
ZW-SDR10-D01-ZB-V
Č. materiálu 4550508
Pozičný ventil:
Regulácia na prítoku v porte B
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-05-04-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 120
PCE
ZW-SDR10-D01-AAB-K-V
Č. materiálu 4550509
Pozičný ventil:
Regulácia na odtoku v porte A a B
Typ nastavenia:
Ručne
Dutina:
ISO 4401-05-04-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 120
PCE
ZW-SDR10-D01-ZAB-K-V
Č. materiálu 4550510
Pozičný ventil:
Regulácia na prítoku v porte A a B
Typ nastavenia:
Ručne
Dutina:
ISO 4401-05-04-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 120
PCE
ZW-SDR10-D01-AA-K-V
Č. materiálu 4550512
Pozičný ventil:
Regulácia na odtoku v porte A
Typ nastavenia:
Ručne
Dutina:
ISO 4401-05-04-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 120
PCE
ZW-SDR10-D01-ZA-K-V
Č. materiálu 4550513
Pozičný ventil:
Regulácia na prítoku v porte A
Typ nastavenia:
Ručne
Dutina:
ISO 4401-05-04-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 120
PCE
ZW-SDR10-D01-AB-K-V
Č. materiálu 4550517
Pozičný ventil:
Tlak pri A a B
Typ nastavenia:
Ručne
Dutina:
ISO 4401-05-04-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 120
PCE
ZW-SDR10-D01-ZB-K-V
Č. materiálu 4550518
Pozičný ventil:
Regulácia na prítoku v porte B
Typ nastavenia:
Ručne
Dutina:
ISO 4401-05-04-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 120
PCE