ZW-SDR06

  • Search Bar : $SL-1000060634 [1000496723] [sk]
SKU
GP_1000486933
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Tesniaci materiál
Vybrať všetko Resetovať výber
Pozícia, ventil
Vybrať všetko Resetovať výber
Zoskupené položky produktu
ZW-SDR06-01-AA -N *
Č. materiálu 6071192
Pozičný ventil:
Regulácia na odtoku v porte A
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-03-02-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-AB -N *
Č. materiálu 6071193
Pozičný ventil:
Tlak pri A a B
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-03-02-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-AAB-N *
Č. materiálu 6071194
Pozičný ventil:
Regulácia na odtoku v porte A a B
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-03-02-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-ZAB-N *
Č. materiálu 6071195
Pozičný ventil:
Regulácia na prítoku v porte A a B
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-03-02-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-AA -V *
Č. materiálu 6074186
Pozičný ventil:
Regulácia na odtoku v porte A
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-03-02-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-AB -V *
Č. materiálu 6074187
Pozičný ventil:
Tlak pri A a B
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-03-02-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-AAB -V *
Č. materiálu 6074188
Pozičný ventil:
Regulácia na odtoku v porte A a B
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-03-02-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-ZAB -V *
Č. materiálu 6074189
Pozičný ventil:
Regulácia na prítoku v porte A a B
Typ nastavenia:
Nástroj
Dutina:
ISO 4401-03-02-0-05
Produktový rad Q [l/min]:
0 - 50
PCE