Tlakové ventily
Tlakové ventily BIERI sú priamo ovládané ventily vhodné pre tlaky do 1 000 barov a prietoky do 30 l/min. V závislosti od série ventilov sú k dispozícii vo veľkosti 4 alebo 6 podľa normy Bieri alebo DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Prehľad produktu
Stiahnutia pre túto kategóriu
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá