Smerové tanierové ventily

Smerové tanierové ventily

Smerové tanierové ventily BIERI sú tesné ventily vhodné pre tlaky do 1 000 barov a prietoky do 25 l/min. V závislosti od série ventilov sú k dispozícii vo veľkosti 4 alebo 6 podľa normy Bieri alebo DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.

Prečítajte si viac Ukázať menej
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Nom. veľkosť
Vybrať všetko Resetovať výber

Stiahnutia pre túto kategóriu

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá