Dosky ventilov
Dosky ventilov BIERI sú vhodné pre tlaky do 700 barov a prietoky do 25 l/min. V závislosti od série ventilov sú k dispozícii vo veľkosti 4 alebo 6 podľa normy Bieri alebo DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Prehľad produktu
Stiahnutia pre túto kategóriu
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá