HEZ Modular

HEZ Modular

Elektrické valce série HEZ Modular sú lineárne pohony, ktoré možno konfigurovať pomocou modulárneho systému.
Motor, vychyľovaciu skrinku, prevodovku a lineárnu jednotku možno navzájom individuálne kombinovať.
Takouto kombináciou sa dosahuje vysoký stupeň flexibility so štandardizovanými komponentmi.
Možné sú aj plne prispôsobené konštrukcie a vývoj na základe projektu.
Rozsah sily pre túto sériu je od 1 kN do 500 kN s dĺžkou zdvihu až do 5 metrov.
Prečítajte si viac Ukázať menej
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.