Electric cylinders

Electric cylinders

Elektrické valce HYDAC (HEZ) sú tiež známe ako elektromechanické lineárne aktuátory. Skladajú sa z pohonu matica-vreteno, ktorý je poháňaný elektromotorom. Elektrické valce vyžadujú len elektrickú energiu, čo znamená, že ich možno používať veľmi flexibilne a decentrálne.
Neobsahujú žiadne hydraulické oleje, iba mazivá. Naše elektrické valce sú k dispozícii s nastavovacími silami od 1 kN do 500 kN a dĺžkami ťahu až do 5 metrov. Existujú rôzne dizajny a série, ktoré sa líšia v spojení medzi motorom a závitovým vretenom, ako aj v oblasti použitia. Náš sortiment produktov pokrýva všetky oblasti použitia. Od jednoduchých nastavovacích funkcií s príležitostným pohybom až po vysoko dynamické pracovné funkcie v nepretržitej prevádzke. Elektrické valce sú bezúdržbové počas celej životnosti.
Prečítajte si viac Ukázať menej
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Stiahnutia pre túto kategóriu

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Brožúra produktu SK

(2.21 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Brožúra produktu EN

(2.21 MB)