Uzatváracie ventily AV700

Uzatváracie ventily série AV700 sú tesné ventily vhodné pre tlaky do 700 barov a prietoky do 25 l/min. Okrem kompaktného a ľahkého vyhotovenia umožňujú prietok v oboch smeroch.

  • Max. prevádzkový tlak: 700 barov
  • Maximálny prietok: 25 l/min
  • Veľkosť: Veľkosť 6 podľa normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422321
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
AV700-6-E-700-S-V-A*00
Č. materiálu 3678553
Kus

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá