TTC 32
- 30 I/O (8 PWM), 2 X CAN
- Až do PL d
- C, CODESYS, MATCH
- Zásobník ISOBUS na SRL-2 (voliteľne)
TTC 32 je kompaktný regulátor, ktorý bol špeciálne navrhnutý na použitie v nízkonákladových aplikáciách alebo menších strojoch. 30 voľne konfigurovateľných I/O umožňuje prevádzku so širokou škálou snímačov a typov pohonov.
Modul TTC 32S bol vyvinutý v súlade s normou EN ISO 13849 a je certifikovaný pre aplikácie do PL d.
Regulátor TTC 32 má dve rozhrania CAN. Vďaka tomu je dokonale vhodný pre aplikácie s heterogénnymi sieťami CAN (napr. CANopen + J1939).
TTC 32 má osem výstupov PWM, z ktorých šesť má integrované meranie prúdu, čo znamená, že až tri hydraulické osi môžu byť riadené prúdom.
TTC 32 bol špeciálne vyvinutý pre vozidlá a stroje používané v náročných prevádzkových podmienkach a pri extrémnych
prevádzkových teplotách a je chránený robustným, kompaktným krytom.
- Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [sk]
|
HY-TTC 32-CP-00-000
Č. materiálu 925941
|
|
||||
|
HY-TTC 32-CD-00-000
Č. materiálu 925942
|
|
||||
|
HY-TTC 32-CP-STARTERKIT
Č. materiálu 926014
|
|
||||
|
HY-TTC 32-CD-STARTERKIT
Č. materiálu 926016
|
|
||||
|
HY-TTC 32-CP-10-000
Č. materiálu 926017
|
|