TTC 30S

  • 30 I/O (8 PWM), 1 X CAN
  • Až do PL c
  • C, MATCH
  • Zásobník ISOBUS na SRL-2 (voliteľne)

TTC 30 je kompaktný regulátor, ktorý bol špeciálne navrhnutý na použitie v lacných aplikáciách alebo menších strojoch. 30 voľne konfigurovateľných I/O umožňuje prevádzku so širokou škálou snímačov a typov pohonov.

Modul TTC 30S bol vyvinutý v súlade s normou EN ISO 13849 a je certifikovaný pre aplikácie do PL c.

TTC 30 má osem výstupov PWM, z ktorých šesť má integrované meranie prúdu, čo znamená, že až tri hydraulické osi môžu byť riadené prúdom.

TTC 30 bol špeciálne vyvinutý pre vozidlá a stroje používané v náročných prevádzkových podmienkach a pri extrémnych

prevádzkových teplotách a je chránený robustným, kompaktným krytom.

  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [sk]
SKU
GP_1000421741
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
HY-TTC 30S-H-CP-STARTERKIT
Č. materiálu 924150
PCE
HY-TTC 30S-H-CP-00-Pc-000
Č. materiálu 924165
PCE
HY-TTC 30S-H-CP-10-Pc-000
Č. materiálu 924166
PCE

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá