TTC 30
- 30 I/O (8 PWM), 1 X CAN
- Až do PL c
- C, MATCH
- Zásobník ISOBUS na SRL-2 (voliteľne)
TTC 30 je kompaktný regulátor, ktorý bol špeciálne navrhnutý na použitie v lacných aplikáciách alebo menších strojoch. 30 voľne konfigurovateľných I/O umožňuje prevádzku so širokou škálou snímačov a typov pohonov.
Modul TTC 30S bol vyvinutý v súlade s normou EN ISO 13849 a je certifikovaný pre aplikácie do PL c.
TTC 30 má osem výstupov PWM, z ktorých šesť má integrované meranie prúdu, čo znamená, že až tri hydraulické osi môžu byť riadené prúdom.
TTC 30 bol špeciálne vyvinutý pre vozidlá a stroje používané v náročných prevádzkových podmienkach a pri extrémnych
prevádzkových teplotách a je chránený robustným, kompaktným krytom.
- Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [sk]
SKU
GP_1000504192
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
|
HY-TTC 30-H-CP-STARTERKIT
Č. materiálu 924146
|
|
||||
|
HY-TTC 30-H-CP-00-000
Č. materiálu 924168
|
|
||||
|
HY-TTC 30-H-CP-10-000
Č. materiálu 924169
|
|
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá