Teplotný ETS 4000-HC s detekciou pomocou snímača HCSI
- Prevodníky teploty
- Pre HMG 4000
- Rozhranie HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface)
- Merací prvok PT 1000
- Rozsah merania od -25 do +100 °C
- Presnosť ± 0,4 % typu FS; ± 0,8 % FS max.
- Dĺžka sondy 6 až 350 mm
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562600
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
|
ETS 4148-HC-006-000
Č. materiálu 925302
|
|
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Brožúra produktu
SK
(0.89 MB)

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Brožúra produktu
EN
(0.89 MB)