![Kvapalné studené dosky Kvapalné studené dosky](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Coldplate-3111100010800-mod__SALL__AIN__V1.png)
Kvapalné studené dosky
Studené dosky
Kvapalné studené dosky sa používajú všade tam, kde musia elektronické komponenty pracovať na vysokej výkonnostnej úrovni a musia byť priamo chladené. Komponenty, ktoré sa majú chladiť, sa montujú priamo na chladiace dosky a chladiaca kvapalina cirkuluje cez dosky a účinne odvádza odvádzané teplo. Samotná chladiaca kvapalina sa môže dodávať z rôznych chladiacich systémov HYDAC a vracať do nich.
Studené dosky HYDAC sa vyznačujú vlastným dizajnom, prvotriednou kvalitou a rozmermi až do 1 600 mm x 750 mm.
Kvapalné studené dosky sa používajú všade tam, kde musia elektronické komponenty pracovať na vysokej výkonnostnej úrovni a musia byť priamo chladené. Komponenty, ktoré sa majú chladiť, sa montujú priamo na chladiace dosky a chladiaca kvapalina cirkuluje cez dosky a účinne odvádza odvádzané teplo. Samotná chladiaca kvapalina sa môže dodávať z rôznych chladiacich systémov HYDAC a vracať do nich.
Studené dosky HYDAC sa vyznačujú vlastným dizajnom, prvotriednou kvalitou a rozmermi až do 1 600 mm x 750 mm.
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads for this category
CAD data can't be found at the product category level, but directly on the individual products.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_D-E-TechNews-Coldplates-LCP.jpg)
D E TechNews Coldplates LCP
Produktové informácie
EN
(0.72 MB)