Systémy tepelného manažmentu

Systémy tepelného manažmentu batérie (BTMS) zabezpečujú udržiavanie optimálnej teploty vo vnútri batérie. Je možné integrovať aj ďalšie funkcie na vykurovanie alebo chladenie kabíny vodiča. Kompaktný systém na reguláciu teploty batérie a príjemnej teploty v priestore pre cestujúcich.
• Výkon batérie je stabilizovaný
• Životnosť batérie je zachovaná
• Príjemné teploty v kabíne

• Základné vybavenie
• Chladiaci výkon od 5 do 10 kW
• Okolité teploty od -20 °C do +60 °C
• Napätie od 450 do 850 V DC + 24 V DC
• Komunikácia cez rozhranie CAN
• Štandardný náklon a uhol sklonu 30°
.
• Navrhnite si vlastný BTMS
- Štandardný, ale s modulárnym nastavením: zostavte si možnosti v modulárnom systéme
• Flexibilné nastavenie krytu a konektorov
• Know-how spoločnosti HYDAC s vlastnou riadiacou jednotkou vrátane štandardného softvéru
• Použitie chladiva orientovaného na budúcnosť s veľmi nízkym potenciálom globálneho otepľovania (GWP 4)
• Chladiaci systém s vysokou bezpečnosťou prevádzky pri uhloch do 45° a nízkych a vysokých teplotách okolia.
Prečítajte si viac Ukázať menej
  • Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [sk]
SKU
GP_1000509375
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
Č. materiálu 4584187
PCE