Tlakové spínače

Tlakové spínače

Electronic pressure switches offer numerous advantages compared to mechanical pressure switches and contact pressure gauges. They offer impressive features including greater accuracy, wear-free operation, long-term stability, ease of use and a high number of switching cycles.

Production series

without measured value display

 

  •  EDS 4000, for mobile and stationary hydraulics, factory-set or programmable,
    with ATEX, CSA, IECEx approval for potentially explosive atmospheres, depending on version
  •  EDS 810, for series applications in the industrial and mobile sector, factory-set,
    with ECE type approval for use in public road traffic, optionally with IO-Link interface
  •  EDS 820 with IO-Link interface
  •  EDS 710, for series applications in industrial and mobile environments where installation space is limited; extremely small and compact design, factory-set
  •  EDS 410, for series applications; factory set or programmable

   with measured value display

  • EDS 8000, menu navigation according to VDMA, 1 or 2 PNP transistor switching outputs,
    four-digit digital display, multi-coloured switching display, IP 67 protection class
  • EDS 3000, can be rotated in the longitudinal axis with display, 4-digit LED display, units in bar, psi
    or MPa, can be set via buttons, depending on version
    - Desina-compliant
    - with front membrane
  • 2 relay outputs, can be set via keypad
  •  EDS 1700, 4 relay outputs, 4-digit LED display, many additional functions,
    can be set via keypad

Technology

  •  Thick-layer strain gauge on ceramic membrane (low pressure range)
  •  Thin-film strain gauge on stainless steel membrane (low and high pressure range)

Standard pressure ranges

  • From 0 to 1 and 0 to 600 / 1000 bar relative pressure, depending on version
  • Up to 2.5 bar absolute pressure
  • Calibration also in PSI and MPa
  • Other pressure ranges and special calibration on request
Čítať ďalej Ukázať menej
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Displej
vyberte všetko Resetovať výber
Typ tlaku
vyberte všetko Resetovať výber
Jednotka tlaku
vyberte všetko Resetovať výber
Min. hodnota rozsahu nastavení
vyberte všetko Resetovať výber
Zobraziť viac filtrov
Prehľad produktu
  1. EDS 410 – Pevný, vysoký a nízky tlak, OEM (priemysel, mobilné) Dátový list
  2. EDS 710 – Pevný, vysoký tlak, relatívny, OEM (priemysel, mobilné) Dátový list
  3. EDS 810 – Pevný, vysoký tlak, relatívny, OEM (priemysel, mobilné) Dátový list
  4. EDS 4300 – Konfigurovateľný nízky tlak, relatívny priemysel, mobilný Dátový list
  5. EDS 4400 – Pevný vysoký tlak, relatívny priemysel, mobilný Dátový list
  6. EDS 820 – Nastaviteľný, vysoký tlak, relatívny, priemysel Dátový list
  7. EDS 8400 – Nastaviteľný, vysoký tlak, relatívny, priemysel Dátový list
  8. HPS 2400 – Nastaviteľný, vysoký a nízky tlak, priemysel Dátový list
  9. EDS 3100 – Konfigurovateľný nízky tlak, absolútny priemysel Dátový list
  10. EDS 3300 – Konfigurovateľný nízky tlak, relatívny priemysel Dátový list
  11. EDS 3400 – Nastaviteľný, vysoký tlak, relatívny, priemysel Dátový list
  12. EDS 1700 – Pevný, vysoký tlak, relatívny, priemysel, prepínací panel Dátový list