Tlakové prevodníky

Tlakové prevodníky

Či už ide o stavbu lodí alebo obrábacie stroje, mobilné žeriavy alebo oceliarne, konštrukciu strojov alebo námorný priemysel, ochranu EX alebo laboratórne aplikácie, alebo dokonca aplikácie s vodíkom ako médiom. V našom širokom sortimente produktov nájdete ten správny prevodník tlaku pre vašu aplikáciu.

Séria

  • HDA 4000, pre mobilnú a stacionárnu hydrauliku, rôzne rozhrania (CAN, HART),
    V závislosti od verzie
    pre výbušné prostredia so schválením ATEX, CSA, IECEx,
    Pre aplikácie so zvýšenou funkčnou bezpečnosťou podľa EN ISO 13849-1 (PL d kat. 3),
    So splachovacou membránou,
    Pre stavbu lodí a námorný priemysel so schválením od spoločností:
    - American Bureau of Shipping
    - Lloyds Register of Shipping
    - Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd
    - Bureau Veritas
     
  • HDA 4000/HDA 8000 pre vodíkové aplikácie
  • HDA 4800, extrémne presný, pre oceliarne a valcovne, laboratórne aplikácie, testovacie pracovné stoly
  • HDA 7000, pre sériové aplikácie v priemysle a mobilných odvetviach so stiesnenými inštalačnými priestormi,
    - Kompaktný dizajn
    - Voliteľne s podporou CANopen
    - Voliteľne s prednou membránou
  • HDA 8000, pre sériové aplikácie v priemysle a mobilných odvetviach
    - S typovým schválením ECE pre cestné vozidlá
    - Voliteľne pre aplikácie so zvýšenou funkčnou bezpečnosťou podľa EN ISO 13849-1 (PL d kat. 2) alebo DIN EN 61508 (SIL 2)
  • HPT 1000, pre sériové aplikácie v extrémne malých inštalačných priestoroch
    - Malý, kompaktný dizajn
    - Robustný
    - Voliteľne CANopen/SAE J1939
    - Voliteľne s rozhraním IO-Link
    - Voliteľne „smart“
     

Technológia

  • Hrubovrstvový tenzometer na keramickej membráne (nízky rozsah nastavenia)
  • Tenkovrstvový tenzometer na membráne z ušľachtilej ocele (nízky a vysoký rozsah nastavenia)

  Rozsahy štandardného nastavenia

 od 0 do 1 a od 0 do 600/2 000 barov relatívneho tlaku, v závislosti od verzie

  • Do absolútneho tlaku 2,5 baru
  • Kalibrácia aj v psi a MPa
  • Iné rozsahy nastavenia alebo špeciálna kalibrácia na požiadanie
Čítať ďalej Ukázať menej
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Typ tlaku
vyberte všetko Resetovať výber
Jednotka tlaku
vyberte všetko Resetovať výber
Min. hodnota rozsahu nastavení
vyberte všetko Resetovať výber
Max. hodnota rozsahu nastavení
vyberte všetko Resetovať výber
Zobraziť viac filtrov
Prehľad produktu
  1. HPT 1400 – Relatívny tlak, presnosť 0,5 %, priemysel, mobilné, OEM Dátový list
  2. HPT 1700 – Relatívny tlak, presnosť 0,25 %, priemysel, mobilné, OEM Dátový list
  3. HDA 4100 – Absolútny tlak, presnosť 0,5 %, priemysel, mobilné Dátový list
  4. HDA 4300 – Relatívny tlak, presnosť 0,5 %, priemysel, mobilné Dátový list
  5. HDA 4400 – Relatívny tlak, presnosť 0,5 %, priemysel, mobilné Dátový list
  6. HDA 4700 – Relatívny tlak, presnosť 0,25 %, priemysel, mobilné Dátový list
  7. HDA 4800 – Relatívny tlak, presnosť 0,125 %, priemysel, mobilné Dátový list
  8. HDA 7400 – Relatívny tlak, presnosť 0,5 %, priemysel, mobilné, OEM Dátový list
  9. HDA 7700 – Relatívny tlak, presnosť 0,25 %, OEM (priemysel, mobilné)
  10. HDA 8400 – Relatívny tlak, presnosť 0,5 %, OEM (priemysel, mobilné) Dátový list
  11. HDA 8700 – Relatívny tlak, presnosť 0,25 %, OEM (priemysel, mobilné) Dátový list
  12. HPI 700 – Relatívny tlak, presnosť 0,5 %, OEM (priemysel, mobilné) Dátový list
  13. HPT 500 – Diferenciálny tlak, presnosť 3,0 %, priemysel, mobilné Dátový list