Tlakové prevodníky
Či už ide o stavbu lodí alebo obrábacie stroje, mobilné žeriavy alebo oceliarne, konštrukciu strojov alebo námorný priemysel, ochranu EX alebo laboratórne aplikácie, alebo dokonca aplikácie s vodíkom ako médiom. V našom širokom sortimente produktov nájdete ten správny prevodník tlaku pre vašu aplikáciu.
Séria
- HDA 4000, pre mobilnú a stacionárnu hydrauliku, rôzne rozhrania (CAN, HART),
V závislosti od verzie
pre výbušné prostredia so schválením ATEX, CSA, IECEx,
Pre aplikácie so zvýšenou funkčnou bezpečnosťou podľa EN ISO 13849-1 (PL d kat. 3),
So splachovacou membránou,
Pre stavbu lodí a námorný priemysel so schválením od spoločností:
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000/HDA 8000 pre vodíkové aplikácie
- HDA 4800, extrémne presný, pre oceliarne a valcovne, laboratórne aplikácie, testovacie pracovné stoly
- HDA 7000, pre sériové aplikácie v priemysle a mobilných odvetviach so stiesnenými inštalačnými priestormi,
- Kompaktný dizajn
- Voliteľne s podporou CANopen
- Voliteľne s prednou membránou - HDA 8000, pre sériové aplikácie v priemysle a mobilných odvetviach
- S typovým schválením ECE pre cestné vozidlá
- Voliteľne pre aplikácie so zvýšenou funkčnou bezpečnosťou podľa EN ISO 13849-1 (PL d kat. 2) alebo DIN EN 61508 (SIL 2) - HPT 1000, pre sériové aplikácie v extrémne malých inštalačných priestoroch
- Malý, kompaktný dizajn
- Robustný
- Voliteľne CANopen/SAE J1939
- Voliteľne s rozhraním IO-Link
- Voliteľne „smart“
Technológia
- Hrubovrstvový tenzometer na keramickej membráne (nízky rozsah nastavenia)
- Tenkovrstvový tenzometer na membráne z ušľachtilej ocele (nízky a vysoký rozsah nastavenia)
Rozsahy štandardného nastavenia
od 0 do 1 a od 0 do 600/2 000 barov relatívneho tlaku, v závislosti od verzie
- Do absolútneho tlaku 2,5 baru
- Kalibrácia aj v psi a MPa
- Iné rozsahy nastavenia alebo špeciálna kalibrácia na požiadanie
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Prehľad produktu
- HPT 1400 – Relatívny tlak, presnosť 0,5 %, priemysel, mobilné, OEM Dátový list
- HPT 1700 – Relatívny tlak, presnosť 0,25 %, priemysel, mobilné, OEM Dátový list
- HDA 4100 – Absolútny tlak, presnosť 0,5 %, priemysel, mobilné Dátový list
- HDA 4300 – Relatívny tlak, presnosť 0,5 %, priemysel, mobilné Dátový list
- HDA 4400 – Relatívny tlak, presnosť 0,5 %, priemysel, mobilné Dátový list
- HDA 4700 – Relatívny tlak, presnosť 0,25 %, priemysel, mobilné Dátový list
-
https://www.hydac.com/shop/sk-sk/hda-4800-relativny-tlak-presnost-0-125-priemysel-mobilne-1000213565HDA 4800 – Relatívny tlak, presnosť 0,125 %, priemysel, mobilné Dátový list
- HDA 7400 – Relatívny tlak, presnosť 0,5 %, priemysel, mobilné, OEM Dátový list
- HDA 7700 – Relatívny tlak, presnosť 0,25 %, OEM (priemysel, mobilné)
- HDA 8400 – Relatívny tlak, presnosť 0,5 %, OEM (priemysel, mobilné) Dátový list
- HDA 8700 – Relatívny tlak, presnosť 0,25 %, OEM (priemysel, mobilné) Dátový list
- HPI 700 – Relatívny tlak, presnosť 0,5 %, OEM (priemysel, mobilné) Dátový list
- HPT 500 – Diferenciálny tlak, presnosť 3,0 %, priemysel, mobilné Dátový list