![Tlakové spínače Tlakové spínače](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Druckschalter-elektrisch__SALL__AIN__V1.png)
Tlakové spínače
Elektronické tlakové spínače majú v porovnaní s mechanickými tlakovými spínačmi a kontaktnými tlakomermi množstvo výhod. Medzi ich pôsobivé vlastnosti patrí vyššia presnosť, nedostatočné opotrebovanie, dlhodobá stabilita, jednoduchšia obsluha a vysoký počet spínacích cyklov.
Séria
Žiadne zobrazenie nameraných hodnôt
- EDS 4000, pre mobilnú a stacionárnu hydrauliku, nastaviteľný pred dodaním alebo programovateľný,
V závislosti od verzie pre výbušné prostredie so schválením ATEX, CSA, IECEx - EDS 810, pre sériové aplikácie v priemysle a mobilných odvetviach, nastavený pred dodaním,
S typovým schválením ECE pre cestné vozidlá, voliteľne s rozhraním IO-Link - EDS 820 s rozhraním IO-Link
- EDS 710, pre sériové aplikácie v priemysle a mobilných odvetviach so stiesnenými inštalačnými priestormi, extrémne malý, kompaktný dizajn, nastavený pred dodaním
- EDS 410, pre sériové aplikácie, nastaviteľný pred dodaním alebo programovateľný
So zobrazením nameraných hodnôt
- EDS 8000, navigácia v menu podľa VDMA, 1 alebo 2 PNP-tranzistorové spínacie výstupy,
4-miestny digitálny displej, viacfarebný displej spínača, stupeň krytia IP67 - EDS 3000, možnosť otáčania v pozdĺžnej osi a zobrazenia, 4-miestny LED displej, zobrazenie v baroch, psi
alebo MPa, nastaviteľný pomocou tlačidla, v závislosti od verzie
- Kompatibilný so systémom Desina
- S prednou membránou - EDS 300, 3-miestny LED displej, nastaviteľný pomocou klávesnice
- EDS 300, pre stavbu lodí a námorný priemysel, so schválením od spoločností
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - EDS 601, tlakomer alebo zariadenie na inštaláciu na čelnom paneli, 4-miestny LED displej,
2 výstupy relé, nastaviteľné pomocou klávesnice - EDS 1700, 4 výstupy relé, 4-miestny LED displej, mnoho ďalších funkcií,
Nastaviteľný pomocou klávesnice
Technológia
- Hrubovrstvový tenzometer na keramickej membráne (nízky rozsah nastavenia)
- Tenkovrstvový tenzometer na membráne z ušľachtilej ocele (nízky a vysoký rozsah nastavenia)
Rozsahy štandardného nastavenia
- od 0 do 1 a od 0 do 600/1 000 barov relatívneho tlaku, v závislosti od verzie
- Absolútny tlak do 2,5 baru
- Kalibrácia aj v PSI a MPa
- Iné rozsahy nastavenia a špeciálna kalibrácia na požiadanie
Shop By
Filter selection
Reset filter
Product overview
- EDS 410 – Pevný, vysoký a nízky tlak, OEM (priemysel, mobilné) Data Sheet
- EDS 710 – Pevný, vysoký tlak, relatívny, OEM (priemysel, mobilné) Data Sheet
- EDS 810 – Pevný, vysoký tlak, relatívny, OEM (priemysel, mobilné) Data Sheet
- EDS 4300 – Konfigurovateľný nízky tlak, relatívny priemysel, mobilný Data Sheet
- EDS 4400 – Pevný vysoký tlak, relatívny priemysel, mobilný Data Sheet
- EDS 820 – Nastaviteľný, vysoký tlak, relatívny, priemysel Data Sheet
- EDS 8400 – Nastaviteľný vysoký tlak, relatívny priemysel Data Sheet
- HPS 2400 – Nastaviteľný, vysoký a nízky tlak, priemysel Data Sheet
-
https://www.hydac.com/shop/sk-sk/eds-3100-konfigurovatelny-nizky-tlak-absolutny-priemysel-1000213592EDS 3100 – Konfigurovateľný nízky tlak, absolútny priemysel Data Sheet
-
https://www.hydac.com/shop/sk-sk/eds-3300-konfigurovatelny-nizky-tlak-relativny-priemysel-1000213594EDS 3300 – Konfigurovateľný nízky tlak, relatívny priemysel Data Sheet
- EDS 3400 – Nastaviteľný vysoký tlak, relatívny priemysel Data Sheet
- EDS 1700 – Pevný, vysoký tlak, relatívny, priemysel, prepínací panel Data Sheet