Riadiaca jednotka pohonu

Riadiaca jednotka pohonu

Naše regulátory pohonu radu HFI (frekvenčný menič HYDAC) riadia rýchlosť alebo krútiaci moment trojfázových motorov.
Naše regulátory pohonu používame na realizáciu riešení pohonu pre hydraulické a elektromechanické systémy. Naše riešenia pohonov zahŕňajú jednoduché súpravy komponentov, ako aj kompletné riešenia systémov pohonov. Či už ide o elektromechanické valce alebo hydraulické systémy: Naše regulátory pohonu sú chýbajúce spojenie. Umožňujú sieťové prepojenie systémov pohonu, znižujú počet komponentov a potrebný priestor, minimalizujú zložitosť a zvyšujú účinnosť.
Naše regulátory pohonov sa líšia spôsobom montáže a používaním.

Zariadenia MM (Motor Mounted) sa montujú na štandardné asynchrónne motory na riadenie ich otáčok. Výhodou je, že nie je potrebný žiadny ďalší rozvádzač. Regulátor pohonu je namontovaný na motore ako batoh. Takéto riešenia sú k dispozícii až do výkonu 22 kW.

Zariadenia CM (Cabinet Mounted) sa používajú na riadenie trojfázových synchrónnych motorov. Tieto zariadenia sa používajú v dynamických aplikáciách, ako sú rýchle zmeny smeru, vysoká presnosť polohovania a presné riadenie sily/tlaku. Tieto zariadenia musia byť namontované v rozvádzači. Takéto riešenia sú k dispozícii až do výkonu 170 kW na jednotlivú os.

Zariadenia WM (Wall Mounted) sa používajú na reguláciu otáčok štandardných asynchrónnych motorov s vyšším výkonom. Tieto zariadenia musia byť namontované v rozvádzači alebo na stene. Takéto riešenia sú k dispozícii až do výkonu 250 kW na jednotlivú os.
Prečítajte si viac Ukázať menej
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.