Chladiace systémy kompresorov
Chladiaca jednotka RFCS (chiller) sa používa na chladenie rôznych kvapalín, ako je voda, vodný glykol, voda DI alebo olej, na teplotu okolia alebo nižšiu. Chladiaci systém sa skladá z chladničky, čerpadla, nádrže a regulátora a dokáže nezávisle nastaviť teplotu chladiaceho média na vopred nakonfigurovanú menovitú hodnotu. Naše chladiče sú k dispozícii vo výkonnostných triedach od 0,3 kW do 200 kW v závislosti od toho, či sa rozhodnete pre vzduchom alebo vodou chladený variant chladiaceho zariadenia. Energeticky účinný, patentovaný princíp zmiešavania našich chladičov v kombinácii s ponorným čerpadlom bez tesnenia robí z tohto chladiaceho systému ideálny komponent pre vaše obrábacie centrum. |
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Prehľad produktu
Stiahnutia pre túto kategóriu
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Brožúra produktu
SK
(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Brožúra produktu
EN
(11.71 MB)