Kvapalné studené dosky

Kvapalné studené dosky

Studené dosky
Kvapalné studené dosky sa používajú všade tam, kde musia elektronické komponenty pracovať na vysokej výkonnostnej úrovni a musia byť priamo chladené. Komponenty, ktoré sa majú chladiť, sa montujú priamo na chladiace dosky a chladiaca kvapalina cirkuluje cez dosky a účinne odvádza odvádzané teplo. Samotná chladiaca kvapalina sa môže dodávať z rôznych chladiacich systémov HYDAC a vracať do nich.
Studené dosky HYDAC sa vyznačujú vlastným dizajnom, prvotriednou kvalitou a rozmermi až do 1 600 mm x 750 mm.
Prečítajte si viac Ukázať menej
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Stiahnutia pre túto kategóriu

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
D E TechNews Coldplates LCP
Produktové informácie EN

(0.72 MB)