Pružná zvonová skriňa s chladičom oleja a vzduchu

Kompaktný dizajn a nenákladné riešenie HYDAC

  • Zvonová skriňa v súlade s VDMA 24561 forma C
  • Možná bezproblémová vzájomná zámena foriem A, B a C v súlade s VDMA 24561
  • Možno dodať pre takmer všetky hydraulické čerpadlá
  • Spracovanie oboch strán montáže príruby dokončené
  • Zvonová skriňa s tlmiacim a chladiacim prvkom ( chladič oleja a vzduchu)
  • Ventilátorové koleso (namontované na hriadeli motora) zahrnuté v rozsahu dodávky
  • Pre 2-pólové, 4-pólové a 6-pólové štandardné motory IEC (1 000 – 3 000 ot./min.)
  • Konštrukcia B5, B35, V1, V15
  • Minerálny olej podľa DIN 51524, iné médiá na požiadanie
  • S voliteľným držiakom pätky zvonu
  • Možnosť horizontálnej alebo vertikálnej inštalácie

Chladiaci prvok:

  • Prívod a odvod s G3/4", tesnenie
  • Max. Prevádzkový tlak 16 barov
  • Maximálna povolená teplota oleja +100 °C
  • Maximálny teplotný rozdiel medzi vstupnou teplotou oleja a teplotou okolia nesmie prekročiť 50 °C

Program dodávok:

  • Séria 2001 pre motor veľkosti 80 (0,55 – 0,75 kW s 1 500 ot/min)
  • Séria 200 pre veľkosť motora 90S – 90L (1,1 – 1,5 kW s 1 500 ot/min)
  • Séria 250 pre veľkosť motora 100L – 112M (2,2 – 4 kW s 1 500 ot/min)
  • Séria 300 pre veľkosť motora 132S – 132M (5,5 – 7,5 kW s 1 500 ot/min)
  • Séria 350 pre veľkosť motora 160M – 160L (11 – 15 kW s 1 500 ot/min)
  • Séria 3501 pre veľkosť motora 180M – 180L (18,5 – 22 kW s 1 500 ot/min)
SKU
GP_1000422033
Zistite viac...
  • Search Bar : $SL-1000066621 [1000516685] [sk]
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter

Pružná zvonová skriňa s chladičom oleja a vzduchu


Zoskupené položky produktu
PTK-300/M/146,5/FB177-E
Č. materiálu 3006735
PCE
PTK-350/M/204/FB072-E/F3
Č. materiálu 3006853
PCE
PTK-350/M/198/FB328-E/F3
Č. materiálu 3009142
PCE
PTK-300/M/184,5/FB094-E/F3
Č. materiálu 3009251
PCE
PTK-350/M/228/FB134-E
Č. materiálu 3009415
PCE
PTK-250/M/136,5/FB085-E/F3
Č. materiálu 3014543
PCE
PTK-250/M/115/FB227-E
Č. materiálu 3014997
PCE
PTK-3501/M/204/FB106-E
Č. materiálu 3015823
PCE
PTK-250/M/127/FB329-E
Č. materiálu 3017456
PCE
PTK-350/M/188/FB053-E
Č. materiálu 3019146
PCE
PTK-3501/M/188/FB166-E
Č. materiálu 3019753
PCE
PTK-3501/M/188/FB166-E/F3
Č. materiálu 3019754
PCE
PTK-350/M/191,5/FB106-E
Č. materiálu 3020885
PCE
PTK-3501/M/197,5/FB092-E
Č. materiálu 3021590
PCE
PTK-350/M/218,5/FB173-E
Č. materiálu 3022364
PCE
PTK-300/M/150/FB026-K/F3
Č. materiálu 3023614
PCE
PTK-300/M/152,5/FB072-K
Č. materiálu 3025642
PCE
PTK-300/M/152,5/FB072-K/F3
Č. materiálu 3025643
PCE
PTK-300/M/168/FB044-E
Č. materiálu 3027690
PCE
PTK-3501/M/204/FB122-K
Č. materiálu 3028249
PCE
Stránka

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Brožúra produktu SK

(0.37 MB)

PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Brožúra produktu EN

(0.37 MB)