Proporcionálne pretlakové ventily PDB-6l
BIERI PDB-6I je proporcionálny pretlakový ventil série NG6 700 barov. Je k dispozícii vo verzii s priamym pôsobením pre stredné prietoky a v spojení s hlavným stupňom ako pilotne ovládaný ventil pre väčšie prietoky. Možno ho diaľkovo ovládať rôznymi zosilňovačmi, ktoré umožňujú reguláciu v otvorenom a uzavretom obvode.
Prevádzkový tlak | Do 700 barov |
Maximálny prietok | 25 l/min |
Menovitá veľkosť | Veľkosť 6 ISO |
SKU
learn more ...
GP_1000422278
Shop By
Filter selection
Reset filter
Proporcionálne pretlakové ventily PDB-6l
|
PDB-6I-P-315-8-24-V-C*00
Material-No. 4487130
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-8-24-V-C*00
Material-No. 4487214
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-8-24-V-C*00
Material-No. 4487226
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-8-24-V-C*00
Material-No. 4487227
|
|
||||
|
PDB-6I-P-315-25-24-V-C*00
Material-No. 4590611
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-25-24-V-C*00
Material-No. 4590612
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-25-24-V-C*00
Material-No. 4590613
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-25-24-V-C*00
Material-No. 4590614
|
|
Downloads
CAD data can't be found at the product category level, but directly on the individual products.
Media