Pripojovacie dosky – veľkosť 6
Pripojovacie dosky veľkosti 6 možno použiť na spojenie ventilov série WV700, WVM-6I a WVH-6I alebo na ich pripojenie k potrubiu.
- Maximálny prevádzkový tlak: 700 barov
- Max. prietok: 25 l/min
- Menovitá veľkosť: Veľkosť 6 podľa normy DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000539067
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
|
AP700-6-A1-B*00
Č. materiálu 3641449
|
|
||||
|
AP700-6-A2-B*00
Č. materiálu 3647854
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.4-A*00
Č. materiálu 3656890
|
|
||||
|
AP700-6-A3-B*00==>4733288
Č. materiálu 3667220
|
|
||||
|
RV700-6-D8-V-A*00
Č. materiálu 3685929
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.4-A*00
Č. materiálu 3687933
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.5-A*00
Č. materiálu 3687934
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.6-A*00
Č. materiálu 3687955
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.7-A*00
Č. materiálu 3687956
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.8-A*00
Č. materiálu 3687958
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.9-A*00
Č. materiálu 3687960
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.0-A*00
Č. materiálu 3687961
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.1-A*00
Č. materiálu 3687962
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.2-A*00
Č. materiálu 3687963
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.3-A*00
Č. materiálu 3687964
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.5-A*00
Č. materiálu 3687965
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.6-A*00
Č. materiálu 3687966
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.7-A*00
Č. materiálu 3687967
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.8-A*00
Č. materiálu 3687968
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.9-A*00
Č. materiálu 3687969
|
|
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá