Pripojovacie dosky – veľkosť 4
Size 4 connection plates are suitable for connecting valves from the WVH-4B and WVH-4B-Bi series to pipelines.
- Maximálny prevádzkový tlak: 700 barov
- Maximálny prietok: 12 l/min
- Veľkosť: Veľkosť 4 podľa normy Bieri
SKU
GP_1000422307
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
|
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
Č. materiálu 3763413
|
|
||||
|
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
Č. materiálu 3832498
|
|
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá