Prepínacie ventily

Naše prepínacie ventily HYDAC sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. MWV 6/2-12 6/2-cestný ventil je vhodný najmä pre čelné nakladače, teleskopické nakladače a prídavné zariadenia. Umožňuje napríklad ovládanie dvoch rôznych hydraulických valcov jedným hlavným ovládacím ventilom. Na druhej strane sa RV 713 používa na sklápacie zariadenia a odnímateľné nadstavby.
SKU
GP_1000513006
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
MWV 6/2-12-M22X1,5-NBR-12-DG-01-1
Č. materiálu 3157531
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DG-02-1
Č. materiálu 3192376
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DG-01-1
Č. materiálu 3245425
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DG-02-1
Č. materiálu 3245430
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DG-02-1
Č. materiálu 3271593
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DG-01-1
Č. materiálu 3358221
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DG-01-1
Č. materiálu 3358222
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DT-02-1
Č. materiálu 3370484
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DN-01-1
Č. materiálu 3579640
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DN-02-1
Č. materiálu 3579644
PCE
MWV 6/2-12-M22-NBR-12-DN-02-1
Č. materiálu 3597529
PCE
MWV 6/2-12-M22-NBR-24-DN-01-1
Č. materiálu 4040270
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DT-01-1
Č. materiálu 4084242
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DG-02-1
Č. materiálu 4318645
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DN-01-1
Č. materiálu 4318647
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DN-02-1
Č. materiálu 4318648
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DN-01-1
Č. materiálu 4318649
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DN-02-1
Č. materiálu 4318650
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DT-02-1
Č. materiálu 4318651
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DT-01-1
Č. materiálu 4318652
PCE
Stránka

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
6/2 Directional Valve MWV 6/2-12
Brožúra produktu SK

(0.62 MB)

6/2 Directional Valve MWV 6/2-12
Brožúra produktu EN

(0.62 MB)

RV 713 Tipper Valve
Brožúra produktu SK

(1.24 MB)

RV 713 Tipper Valve
Brožúra produktu EN

(1.24 MB)