Pásky s podpornou základňou

Konzolová svorka sa používa na montáž akumulátorov, filtrov, vzduchových zásobníkov, olejových nádrží, malých elektromotorov, zväzkov hadíc a káblov a iných valcových predmetov. V modifikovanej verzii je vhodný najmä pre vysoké dynamické zaťaženie, tepelné namáhanie, zmeny priemeru a silné silové účinky. Dá sa tiež efektívne a rýchlo nainštalovať, vďaka čomu sa veľmi ľahko používa.
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000420720
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Ø pásu – D [mm]
vyberte všetko Resetovať výber
Izolácia pásovej svorky
vyberte všetko Resetovať výber
Šírka pásu [mm]
vyberte všetko Resetovať výber
Verzia s podperou/bez podpery
vyberte všetko Resetovať výber
Zobraziť viac filtrov
Zoskupené položky produktu
HyRac 100-105/106 H3 ST
Č. materiálu 444904
Kus
HyRac 133-142/142 H3 ST
Č. materiálu 444907
Kus
HyRac 160-167/169 H5 ST
Č. materiálu 444910
Kus
HyRac 92-95/96 ST
Č. materiálu 445040
Kus
HyRac 176-185/187 H5 ST
Č. materiálu 445044
Kus
HyRac 106-114/115 H3 ST
Č. materiálu 444905
Kus
HyRac 121-129/133 H8 ST
Č. materiálu 444906
Kus
HyRac 143-151/151 H3 ST
Č. materiálu 444908
Kus
HyRac 152-159/160 H3 ST
Č. materiálu 444909
Kus
HyRac 62-65/65 ST
Č. materiálu 445037
Kus
HyRac 73-76/76 ST
Č. materiálu 445038
Kus
HyRac 96-100/100 ST
Č. materiálu 445041
Kus
HyRac 110-118/124 H10 ST
Č. materiálu 445042
Kus
HyRac 167-175/178 H5 ST
Č. materiálu 445043
Kus
HyRac 209-217/223 H10 ST
Č. materiálu 445046
Kus
HyRac 216-224/226 H5 ST
Č. materiálu 445047
Kus
HyRac 223-230/231 H3 ST
Č. materiálu 445048
Kus
HyRac 225-234/234 H3 ST
Č. materiálu 445049
Kus
HyRac 89-92/93 ST
Č. materiálu 445039
Kus
HRVMS 3 R 268-279/276 ST
Č. materiálu 3559057
ø pásu – D [mm]:
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
Izolácia pásovej svorky:
S izoláciou
Šírka pásu [mm]:
30
Verzia s podperou / bez podpery:
S podperou
Kus
Stránka