Ozubené spojky so zakrivenými zubami

Spojka so zakrivenými zubami, flexibilné pripojenie hriadeľa
  • Dvojitý kardanový spôsob pôsobenia, ktorého výsledkom sú zanedbateľné obnovovacie sily
  • Plastová objímka z polyamidu 6.6, veľmi vysoká elektrická izolačná schopnosť
  • Odolné voči všetkým komerčne dostupným mazacím a hydraulickým olejom
  • Jednoduchá, časovo nenáročná inštalácia
  • Povolený teplotný rozsah od -25 °C do +80 °C
  • Bezúdržbové vďaka kombinácii ocele a plastu ako materiálov
  • Možnosť dodania vo veľkostiach 14 až 100 (veľkosť motora 56 až 315 l)
  • Predpísané pre čerpadlá Berarma
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000422047
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
Kupplung B28-28H7/25H7
Č. materiálu 3135231
Kus
Kupplung B28-20H7/20H7
Č. materiálu 3137728
Kus
Kupplung B24-24H7/B17-SO
Č. materiálu 3148250
Kus
Kupplung B38-38H7/32H7
Č. materiálu 3229032
Kus
Kupplung B42-40H7/38H7
Č. materiálu 3229045
Kus
Kupplung B28-24H7/25H7
Č. materiálu 3229046
Kus
Kupplung B24-24H7/20H7
Č. materiálu 3229049
Kus
Kupplung B42-42H7/40H7
Č. materiálu 3229050
Kus
Kupplung B42-38H7/25H7
Č. materiálu 3274622
Kus
Kupplung B28-28H7/20H7
Č. materiálu 3299212
Kus
Kupplung B42-42H7/22H7
Č. materiálu 3367018
Kus
Kupplung B38-28H7/32H7
Č. materiálu 3474653
Kus
Kupplung B48-48H7/25H7
Č. materiálu 3488846
Kus
Kupplung B42-38H7/32H7
Č. materiálu 3491130
Kus
Kupplung B24-19H7/20H7
Č. materiálu 3506971
Kus
Kupplung B32-24H7/32H7
Č. materiálu 3536942
Kus
Kupplung B48-42H7/40H7
Č. materiálu 3549584
Kus
Kupplung B38-38H7/25H7
Č. materiálu 3559416
Kus
Kupplung B42-40H7/28H7
Č. materiálu 3560801
Kus
Kupplung B38-38H7/20H7
Č. materiálu 3585191
Kus
Stránka