OLFBD – OffLine filter

OffLine filter OLFBD je malá stacionárna filtračná jednotka bez zostavy motorového čerpadla na jemnú filtráciu hydraulických a mazacích kvapalín a odstraňovanie vody zo systému.
 
Smer prúdenia cez filtračný prvok je ľubovoľne voliteľný (zvnútra von alebo naopak).
 
Na použitie v hydraulických a mazacích systémoch v priemysle a mobilnej hydraulike.

  • Zvýšenie životnosti komponentov a filtrov
  • ľubovoľný smer prúdenia cez filtračný prvok
    (zvnútra von alebo zvonka dovnútra)
  • Prúdenie v režime offline sa odoberá z chladiaceho filtračného obvodu
  • Odsávaný objem je obmedzený clonou vo filtračnom prvku
    (mechanicky sa nepohybujú žiadne časti)
  • Prietok max. 5 l/min, iné na požiadanie
Čítať ďalej Ukázať menej
SKU
GP_1000444965
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
OLFBD-20-A-N-Z
Č. materiálu 3504645
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Ukazovateľ zanesenia:
Z = žiadny (SF)
Veľkosť spoja:
Bez pripojenia
Typ prípojky:
Závit (palce, ISO 228)
Kus

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Brožúra produktu SK

(0.67 MB)

OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Brožúra produktu EN

(0.67 MB)