OLF 5 – OffLine filter

Kompaktné a stacionárne jednotky na starostlivosť o kvapaliny OLF 5 sa používajú na jemnú filtráciu hydraulických a mazacích olejov v obtokovom prietoku. K dispozícii sú aj verzie s motorovým čerpadlom. Variant s horným nakladačom sa vyznačuje vyberaním prvku „zhora“ (výmena prvku bez použitia náradia).

OLF 5 sa používa napríklad v obrábacích strojoch, brúskach na plasty, mobilných zariadeniach a vo veternej energetike.

  • Prietok: max. 15 l/min
  • Prevádzkový tlak: max. 4,5 baru
  • Zvýšenie životnosti komponentov a filtrov systému
  • Zvýšená dostupnosť stroja
  • Dlhšie intervaly výmeny oleja
  • Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktnému dizajnu
  • Vysoká ústretovosť pri obsluhe
  • Vysoká schopnosť prvkov absorbovať nečistoty (voliteľne aj vodu)
  • Ekologická likvidácia prvkov vďaka možnosti spaľovania
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [sk]
SKU
GP_1000444963
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
OLF-5-S-120-M-N5AM002-E
Č. materiálu 3016360
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-Z-BM
Č. materiálu 3018362
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-BM
Č. materiálu 3023268
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-M-Z-BM
Č. materiálu 3025762
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-BM
Č. materiálu 3033373
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-M-Z-BM
Č. materiálu 3041037
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-N5DM005-BM
Č. materiálu 3047058
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-C
Č. materiálu 3066061
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-N-N5DM020-C
Č. materiálu 3102733
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-120-N-N5DM010-E
Č. materiálu 3151827
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-N-N5DM010-BM
Č. materiálu 3166984
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-M-N5DM010-BM
Č. materiálu 3209464
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-TV-370-M-Z-BM
Č. materiálu 3329956
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
V = FPM (Viton)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-SV-370-M-Z-BM
Č. materiálu 3363296
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
V = FPM (Viton)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-M-N5DM005-C
Č. materiálu 3394690
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5-S-120-N-N5DM002-E
Č. materiálu 349491
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-TV-370-N-Z-BM
Č. materiálu 3508847
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
V = FPM (Viton)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLFCM-5/15-TV-370-M-Z-BM/-CD
Č. materiálu 3554007
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
V = FPM (Viton)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-N5DM010-C
Č. materiálu 3776572
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-M-N5DM005-BM
Č. materiálu 4090932
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tesniaci materiál:
NBR = NBR (Perbunan)
Obtok:
3,5 bar
PCE

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
OLF5 OffLine Filter
Brožúra produktu SK

(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
Brožúra produktu EN

(2.09 MB)