OLF 15/30/45/60 – OffLine filter

Filtre OffLine série OLF 15/30/45/60 sú robustné obtokové prietokové jednotky na stacionárne použitie v hydraulických a mazacích systémoch s veľkým množstvom oleja. Prvky Dimicron používané v týchto filtroch sa vyznačujú obzvlášť vysokou schopnosťou zadržiavať kontamináciu a ekologicky bezpečným spôsobom likvidácie (možnosť spaľovania).
  • Objem krytu: max. 78 l
  • Prevádzkový tlak: max. 6 barov
  • Zvýšenie životnosti komponentov a filtrov
  • Zvýšená dostupnosť stroja
  • Dlhšie intervaly výmeny oleja
  • Vysoká úroveň jednoduchosti servisu
  • Vysoká schopnosť prvkov zadržiavať nečistoty
  • Ekologická likvidácia prvkov, pretože sa môžu spaľovať
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [sk]
SKU
GP_1000444961
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
OLF-15/15-G-N-N15DM002-E
Č. materiálu 3076173
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-N-N15DM002-E
Č. materiálu 3076223
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-N-Z-E
Č. materiálu 3076227
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-S-N15DM002-E
Č. materiálu 3082810
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-K-N15DM002-E
Č. materiálu 3086096
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-N-N15DM020-E
Č. materiálu 3099463
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-M-Z-E
Č. materiálu 3193071
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-N-N15DM010-E
Č. materiálu 3348984
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-M-N15DM020-E
Č. materiálu 3352135
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-C-N15DM010-E
Č. materiálu 3927466
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-M-N15DM005-E
Č. materiálu 4378947
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-60/Z-Z-Z-Z-B
Č. materiálu 3787214
PCE

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
OLF 15/30/45/60 Offline filters
Brožúra produktu SK

(3.35 MB)

OLF 15/30/45/60 Offline filters
Brožúra produktu EN

(3.35 MB)