OF 5 – Filtračná jednotka

Stacionárna jednotka na úpravu kvapaliny OF 5 na odprášenie kvapaliny v obtokovom prietoku sa používa na filtrované alebo nefiltrované plnenie systémov, prečerpávanie hydraulických a mazacích médií a na vyprázdňovanie hydraulických nádrží. Na použitie v hydraulických a mazacích olejových systémoch v rôznych priemyselných odvetviach.

  • Prietok: max. 30 l/min / 40 l/min

  • Prevádzkový tlak: 4,5 baru

  • Pohodlná filtrácia v obtokovom prietoku

  • Jednoduché ovládanie

  • Predĺženie životnosti oleja a komponentov

  • Zníženie nákladov na životný cyklus LCC

Čítať ďalej Ukázať menej
SKU
GP_1000428032
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
OF5S10P6S1---E
Č. materiálu 3019097
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
E = štandard, merač spätného tlaku
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
Kus
OF5S10P6S1B10C
Č. materiálu 3024878
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
C = dif. el.
Stupeň filtrácie:
10 = 10 µm ON; BN/AM
Kus
OF5S10P6N1B20E
Č. materiálu 3027020
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
E = štandard, merač spätného tlaku
Stupeň filtrácie:
20 = 20 µm ON
Kus
OF5N10P3S1B10E
Č. materiálu 3028334
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
E = štandard, merač spätného tlaku
Stupeň filtrácie:
10 = 10 µm ON; BN/AM
Kus
OF5S10P3M1B05E
Č. materiálu 3029957
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
E = štandard, merač spätného tlaku
Stupeň filtrácie:
05 = 5 µm ON
Kus
OF5S10V6N2B03D4
Č. materiálu 3031888
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
D4 = VM2D.0/-L24
Stupeň filtrácie:
03 = 3 µm ON; BN/AM
Kus
OF5S10P3N2B20D4
Č. materiálu 3034868
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
D4 = VM2D.0/-L24
Stupeň filtrácie:
20 = 20 µm ON
Kus
OF5N10P3M2B10E
Č. materiálu 3042280
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
E = štandard, merač spätného tlaku
Stupeň filtrácie:
10 = 10 µm ON; BN/AM
Kus
OF5S10P6N2B05D4
Č. materiálu 3043335
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
D4 = VM2D.0/-L24
Stupeň filtrácie:
05 = 5 µm ON
Kus
OF5S10P6M2---C
Č. materiálu 3048524
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
C = dif. el.
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
Kus
OF5N10P6S3B10E
Č. materiálu 3050227
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
E = štandard, merač spätného tlaku
Stupeň filtrácie:
10 = 10 µm ON; BN/AM
Kus
OF5S10P6N3---D4
Č. materiálu 3052581
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
D4 = VM2D.0/-L24
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
Kus
OF5N10P3S1B05E
Č. materiálu 3056961
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
E = štandard, merač spätného tlaku
Stupeň filtrácie:
05 = 5 µm ON
Kus
OF5S10P3N2B10B
Č. materiálu 3057953
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
B = dif. opt.
Stupeň filtrácie:
10 = 10 µm ON; BN/AM
Kus
OF5N10V6M2B03E
Č. materiálu 3083440
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
E = štandard, merač spätného tlaku
Stupeň filtrácie:
03 = 3 µm ON; BN/AM
Kus
OF5S10P6N2B03D4
Č. materiálu 3100050
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
D4 = VM2D.0/-L24
Stupeň filtrácie:
03 = 3 µm ON; BN/AM
Kus
OF5S10P3N2---B
Č. materiálu 3100752
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
B = dif. opt.
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
Kus
OF5S10V6N1B10D4
Č. materiálu 3107099
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
D4 = VM2D.0/-L24
Stupeň filtrácie:
10 = 10 µm ON; BN/AM
Kus
OF5N10V6N1B10E
Č. materiálu 3110757
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
E = štandard, merač spätného tlaku
Stupeň filtrácie:
10 = 10 µm ON; BN/AM
Kus
OF5S10P3M1B10E
Č. materiálu 3119561
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = bez
Ukazovateľ zanesenia:
E = štandard, merač spätného tlaku
Stupeň filtrácie:
10 = 10 µm ON; BN/AM
Kus
Stránka

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
OF5 Filtromat
Brožúra produktu SK

(0.83 MB)

OF5 Filtromat
Brožúra produktu EN

(0.83 MB)

OF5 mini Filtromat
Brožúra produktu SK

(0.29 MB)

OF5 mini Filtromat
Brožúra produktu EN

(0.29 MB)