Svorky podľa DIN 3015

Svorky podľa DIN 3015

Svorky podľa normy DIN 3015 predstavujú sofistikovaný modulárny systém na montáž rúrok so statickým a dynamickým zaťažením.
Ponúka niekoľko výhod:
  • Tlmenie nárazov, vibrácií a hluku, ako aj vyrovnanie tolerancií rúrky pomocou elastomérových vložiek
  • Vysoká pevnosť zabezpečená rebrovaným telom svorky
  • Zváracia doska z jedného ťahaného kusu
  • Oceľové diely s dostatočnou povrchovou ochranou
  • Bezpečná inštalácia nad hlavou vďaka upínaciemu účinku plastových častí
  • Možnosť inštalácie na montážne koľajnice typu C, k dispozícii aj so zváranými vzperami
  • Efektívna montáž matíc montážnych koľajníc zástrčkou/skrutkou
  • Čisté a prehľadné vedenie káblov
  • Celý sortiment produktov podľa normy DIN 3015 z jedného zdroja
Prečítajte si viac Ukázať menej
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Pipe ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm]
Vybrať všetko Resetovať výber
Series DIN3015
Vybrať všetko Resetovať výber
Material, clamping elements
Vybrať všetko Resetovať výber
Size DIN 3015
Vybrať všetko Resetovať výber
Zobraziť viac filtrov

Stiahnutia pre túto kategóriu

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Clamps to DIN 3015
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Clamps to DIN 3015
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)