MFU 15 – jednotka MobileFiltration

Jednotka MobileFiltration MFU 15 sa používa ako prenosná servisná jednotka na plnenie hydraulických systémov, preplachovanie malých hydraulických systémov a na čistenie v obtokovom prietoku. Znečistenie pevnými časticami a voľná voda sa dajú odstrániť filtračnými prvkami. Zariadenie MFU 15 môže byť vybavené aj snímačom ContaminationSensor CS 1000. To umožňuje súčasne monitorovať znečistenie oleja pevnými časticami. Výsledky triedy čistoty sa zobrazujú podľa klasifikácie ISO, SAE alebo NAS.
  • Zvýšená životnosť komponentov a systémových filtrov
  • Zvýšená životnosť oleja
  • Zvýšená dostupnosť stroja
  • Jednoduchá prevádzka
  • Kompaktný dizajn
  • Integrovaná ochrana proti chodu nasucho
Čítať ďalej Ukázať menej
SKU
GP_1000428038
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
MFU-15E9-SM-FE
Č. materiálu 4263416
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Štandard
Napájacie napätie:
230 V – 50 Hz – 1 Ph
Typ:
Ekonomika
Kus
MFU-10P9-SM-FE
Č. materiálu 4263417
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Štandard
Napájacie napätie:
230 V – 50 Hz – 1 Ph
Typ:
Premium
Kus
MFU-15S9-SN-FE
Č. materiálu 4269896
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Štandard
Napájacie napätie:
400 V – 50 Hz – 3 Ph
Typ:
Štandard
Kus
MFU-15S9-SM-FE
Č. materiálu 4304322
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Štandard
Napájacie napätie:
230 V – 50 Hz – 1 Ph
Typ:
Štandard
Kus
MFU-15E9-SD-FE
Č. materiálu 4345804
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Štandard
Napájacie napätie:
Stlačený vzduch
Typ:
Ekonomika
Kus
MFU-10P9-SK-FE
Č. materiálu 4361080
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Štandard
Napájacie napätie:
120 V – 60 Hz – 1 Ph
Typ:
Premium
Kus
MFU-15S9-SAM-FE
Č. materiálu 4868786
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Štandard
Typ:
Štandard
Veľkosť:
15
Kus

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
MFU-15 MobileFiltration Unit
Brožúra produktu SK

(2.16 MB)

MFU-15 MobileFiltration Unit
Brožúra produktu EN

(2.16 MB)