Systémy stohovania L ventilov
Stohovací systém, ktorý možno podľa potreby rozšíriť, na reguláciu nízkoobjemových spotrebičov a úlohy udržiavania tlakového zaťaženia - Vysoká flexibilita pri plánovaní a konštrukcii - Malé rozmery v kombinácii s vysokou hustotou výkonu - Bezpečnosť proti úniku vďaka krátkym, pevným spojom - Možnosť následného rozšírenia pridaním modulov TECHNICKÉ ÚDAJE Prietok: do 12 l/min
Prevádzkový tlak: max. 500 barov
Napätie: 24 a 230 V
Trieda ochrany: IP65 podľa DIN EN 60034-5
Typ kvapaliny: hydraulický olej podľa DIN 51524 časť 1 a 2
Teplotný rozsah prevádzkovej kvapaliny: min. -20 °C až max. + 80 °C
Rozsah okolitej teploty: min. -20 °C až max. +40 °C
Rozsah viskozity: max: 10 – 380 mm²/s odporúčaná Filtrácia: max. povolené znečistenie prevádzkovej kvapaliny podľa ISO 4406 trieda 21/19/16 Hmotnosť: od 0,2 do 2,2 kg na jednotlivý modul
Spätný tok: do max. 15 l/min
Montáž: na jednotky CO1, DC1, CA a HP
Podrobnosti v brožúre 5.304.2
Stiahnutia pre túto kategóriu

AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)

L Valve Stacking System
(0.46 MB)

L Valve Stacking System
(0.46 MB)