Hybox
Hybox – veľmi kompaktná a efektívna malá jednotka
- Koncepcia flexibilného ventilu
- Jednoduché pridanie ďalších ovládacích blokov
- Možnosť integrácie série Hydac ML
- Veľkosť nádrže: 20 – 400 l
- Max. tlak: 350 barov
- Maximálny prietok: 1 – 60 l/min
- Krátky čas dodania: < 3 dni
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Stiahnutia pre túto kategóriu
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá