EcoPack

EcoPack

Nový balík HYDAC EcoPack je portfólio produktov napájacích jednotiek s pohonom s premenlivými otáčkami ako decentralizované samostatné riešenie na individuálne napájanie hydraulických pohonov podľa potreby. V závislosti od pracovného cyklu, funkcie a napájacieho napätia stroja dodávame EcoPack so vzduchom alebo vodou chladeným motorom v rozsahu napätia 24 – 400 V DC. Funkcia regulácie otáčok motora sa realizuje pomocou prevodníka otáčok, ktorý komunikuje s meničom. Okrem toho môže byť menič integrovaný do systému zbernice CAN stroja (CANopen alebo SAE1939). V spojení s regulátormi HYDAC (TTC) môže byť EcoPack začlenený do architektúry stroja aj ako samostatný systém s vlastným regulátorom.
Čítať ďalej Ukázať menej
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Potrebujete riešenie na mieru? Požiadavku na produkt môžete poslať priamo našim odborníkom.

Stiahnutia pre túto kategóriu

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Brožúra produktu SK

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Brožúra produktu EN

(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Produktové informácie SK

(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Produktové informácie EN

(2.32 MB)