HTT 8200
Produkt OEM podľa požiadaviek zákazníka pre veľké série
(minimálne objednávkové množstvo 500 kusov)
(minimálne objednávkové množstvo 500 kusov)
Séria snímačov teploty HTT 8000 bola špeciálne vyvinutá pre aplikácie OEM, napr. v mobilných aplikáciách. Je založená na kremíkovom polovodičovom zariadení s príslušnou vyhodnocovacou elektronikou.
Všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s kvapalinou, sú z ušľachtilej ocele a sú navzájom zvarené.
Štandardné analógové výstupné signály, napr. 4 .. 20 mA, 0 až 5 V, 1 až 6 V alebo 0 ... 10 V) sú k dispozícii na integráciu do moderných regulátorov.
K dispozícii sú aj pomerové výstupné signály.
Na elektrické pripojenie sú k dispozícii rôzne zabudované pripojovacie zástrčky.
Vďaka odolnosti voči tlaku 600 barov a vynikajúcim vlastnostiam EMC je HTT 8000 ideálny na použitie v náročných podmienkach.
- Presnosť: ≤ ± 1,5 % FS typ.
- Veľmi kompaktný dizajn
- Výnimočné vlastnosti EMC
- Dlhodobá stabilita
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266394
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
HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Brožúra produktu
SK
(0.72 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Brožúra produktu
EN
(0.72 MB)