HTT 1200
(minimálne objednávkové množstvo 500 kusov)
HTT 1000 je digitálny snímač teploty vyvinutý špeciálne na sériové použitie, napr. v mobilných aplikáciách, kde je priestor na inštaláciu veľmi obmedzený.
Snímač teploty založený na PT 1000 a príslušnej vyhodnocovacej elektronike umožňuje meranie teplôt v rozsahu od -25 °C do +125 °C.
Všetky štandardné výstupné signály, napr. 4 .. 20 mA, 0 až 5 V, 1 až 10 V. 10 V sú k dispozícii na integráciu do moderných regulátorov. K dispozícii sú aj rádiometrické výstupné signály.
Na elektrické pripojenie sú v zariadení k dispozícii rôzne integrované konektory, ako aj rôzne káblové riešenia.
Vďaka odolnosti voči tlaku 600 barov a vynikajúcim vlastnostiam EMC je HTT 1000 ideálny na použitie v náročných podmienkach.
- Presnosť: ≤ ± 1,0 % FS typ.
- Veľmi kompaktný dizajn
- Výnimočné vlastnosti EMC
- Search Bar: Search Bar
|
HTT 1246S-F31-C-040-000
Č. materiálu 930065
|
|
||||||||
|
HTT 124V-F11-016-000
Č. materiálu 930700
|
|
Na stiahnutie

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
(0.94 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
(11.53 MB)